ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サンダー用木工ペーパーセット

サンダー用木工ペーパーセット 4977292350006
通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:3日目

木材の仕上げ磨きに最適なシート研磨材。【特長】・93×185mmのサンダーにセット可能。

  • 作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。

型番:

4977292350006
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292350006の仕様・寸法情報

商品タイプ
空研ぎペーパー
粒度(#)
60 ~ 240
幅(mm)
93
長さ(mm)
230
砥粒
AA
JANコード
4977292350006
使用方法
サンダー用
単品幅(mm)
130
単品高さ(mm)
280
単品奥行き(mm)
10
単品重量(g)
200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292350006
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材の仕上げ磨きに最適なシート研磨材。
【特長】
・93×185mmのサンダーにセット可能。

ご注意

  • 作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。

商品情報

サンダー用木工ペーパーセットの詳細

サンダー用木工ペーパーセット 商品イメージ

サンダー用木工ペーパーセット 商品イメージ

サンダー用木工ペーパーセット パッケージ

サンダー用木工ペーパーセット パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:20マイセット
  • 商品サイズ:重量200g
  • サイズ:93×230mm
  • 粒度:AA60・AA120・AA240・AA240
  • 適用機種:電動サンダー

使用上のご注意

  • ※ 作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンダー用木工ペーパーセットの型番4977292350006のページです。 型番4977292350006に関する仕様情報を記載しております。
サンダー用木工ペーパーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンダー用木工ペーパーセット
空砥ペーパーミニセット
小さい耐水ペーパーセット(100枚入)
耐水ペーパーミニセット(30枚入)
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
メーカーE-ValueSK-11SK-11SK-11スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,021円776円768円776円6,184円5,737円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目1日目
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー研磨布不織布/ナイロン
粒度(#)120 / 240 / 60120 / 240 / 601000 / 1500 / 240 / 400 / 6001000 / 1500 / 400320400
幅(mm)9376約3276150150
長さ(mm)23014070140230230
砥粒AAACC酸化アルミニウムC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました