17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

道具ホルダー 4977292685214
  • 4977292685214
  • 4977292685221

道具ホルダー

通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円
通常出荷日:3日目

道具の保管・収納に便利な道具ホルダーです。【特長】・マグネットで物置や一輪車などの金属面に簡単に取付可...

詳細を確認

型番:

4977292685214
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292685214の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットツールホルダ
タイプ詳細
1クリップ
取付可能直径(mm)
約15~20
JANコード
4977292685214
材質
クリップ:樹脂
商品幅(mm)
88
商品高さ(mm)
265
商品奥行き(mm)
50
商品重量(g)
92
-
-

絞り込み条件

  • タイプ詳細

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772926852144977292685214

タイプ詳細

JANコード

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品重量

(g)

最小発注数量
1クリップ
4977292685214
88
265
92
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400円
( 1,540円 )
3日目

詳細情報

基本情報

道具の保管・収納に便利な道具ホルダーです。
【特長】
・マグネットで物置や一輪車などの金属面に簡単に取付可能です。
【用途】
・道具の保管・収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

道具ホルダーの型番4977292685214のページです。 型番4977292685214に関する仕様情報を記載しております。
道具ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道具ホルダー
CMB 定規ホルダー
マグネットホルダー丸型 塗装仕様
マグネットホルダー角型 塗装仕様
永磁ホルダー標準丸型
永磁ホルダー丸型(強力薄型)
メーカーE-Valueテクノプランテクノプランテクノプランテクノプランテクノプラン
通常価格1,400円4,706円 -1,482円 -3,460円1,244円 -1,482円 -
通常出荷日3日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜
商品タイプマグネットツールホルダその他加工用永磁マグネットホルダ加工用永磁マグネットホルダ加工用永磁マグネットホルダ加工用永磁マグネットホルダ
取付可能直径(mm)約15~20-----
材質クリップ:樹脂-----
商品奥行き(mm)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました