17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレーキ&ロック

ブレーキ&ロック

通常単価(税別)
537円~894円
税込単価
591円~983円
通常出荷日:3日目

JIS相当基準をクリアしたコンベックスです。【特長】・JIS同様の基準検査をクリアした目盛です。・メモ...

詳細を確認
  • 商品種類
    本体
  • 本体カラー
    ホワイト
  • 材質
    本体:ABS樹脂、テープ:焼き入れ鋼材、ストラップ:塩化ビニール

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

JANコード

単品幅

(mm)

単品高さ

(mm)

単品奥行き

(mm)

単品重量

(g)

最小発注数量
2
13
4977292122801
60
57
30
69
1個
3.5
19
4977292122818
67
67
35
141
1個
5.5
19
4977292122825
73
72
37
212
1個
5.5
25
4977292122832
75
75
45
272
1個
7.5
25
4977292122849
85
80
50
366
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537円
( 591円 )
3日目
706円
( 777円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目
894円
( 983円 )
3日目

詳細情報

基本情報

JIS相当基準をクリアしたコンベックスです。
【特長】
・JIS同様の基準検査をクリアした目盛です。
・メモリが見やすい艶消しコートテープです。
・安全ブレーキ、衝撃吸収ダンパー機能付で、テープ引き込み時・落下時の爪飛び・爪の曲がりを防止します。
・引き込み速度を調整できる安全ブレーキボタン付です。
【用途】
・長さの測定。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブレーキ&ロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキ&ロック
ブレーキ&ロック テープ幅13mm・19mm・25mm
ネオロック
“ロックプラス”
KAIDAN ロック Guard
"剛厚Gロック25"
メーカーE-ValueSK-11ムラテックKDSTJMデザインタジマツール新潟精機(SK)TJMデザインタジマツール
通常価格537円-754円 -2,518円4,265円2,231円3,516円
通常出荷日3日目3日目2日目1日目2日目1日目
商品種類本体本体本体本体本体本体
本体カラーホワイト-----
材質本体:ABS樹脂、テープ:焼き入れ鋼材、ストラップ:塩化ビニール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト