ツール用品技術窓口

デジタルノギス カーボンF EDV-100 EDV-100

デジタルノギス カーボンF EDV-100

通常単価(税別)
1,562円
税込単価
1,718円
通常出荷日:3日目

軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。【特長】・測定値を瞬時にデジタル表示します・簡易...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    100
  • 最小読取値 (mm)
    0.1
  • 器差 (mm)
    ±0.3
  • JANコード
    4977292819510
  • 重量 (g)
    70
  • 電源
    SR44×1個
  • 繰り返し精度 (mm)
    0.1
  • 使用温度 (℃)
    0~40
  • 保存温度 (℃)
    -10~60
  • 材質
    本体:カーボンコンポジット、PC表示部材質:ABS樹脂
  • 単品幅 (mm)
    71
  • 単品高さ (mm)
    211
  • 単品奥行き (mm)
    20

ご注意

  • 本体付属の取り扱い説明書に従い正しくご使用ください。

型番:

EDV-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

デジタルノギス カーボンF EDV-100の詳細

デジタルノギス カーボンF 商品イメージ

デジタルノギス カーボンF 商品イメージ

デジタルノギス カーボンF パッケージ

デジタルノギス カーボンF パッケージ

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(1)

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(1)

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(2)

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(2)

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(3)

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(3)

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(4)

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(4)

デジタルノギス カーボンF EDV-100の仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:EDV-100
  • 商品サイズ:幅60×高さ178×奥行き15mm/重量31g
  • 器差:外径測定±0.3mm
  • 器差:内径測定±0.5mm
  • 最少読取値:0.1mm
  • 繰り返し精度:0.1mm
  • 使用温度:0~40度
  • 保存温度:-10~60度
  • 使用電池:SR44×1個

使用上のご注意

  • ※ 本体付属の取り扱い説明書に従い正しくご使用ください。

EDV-100の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
100
最小読取値(mm)
0.1
器差(mm)
±0.3
JANコード
4977292819510
重量(g)
70
電源
SR44×1個
繰り返し精度(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~60
材質
本体:カーボンコンポジット、PC表示部材質:ABS樹脂
単品幅(mm)
71
単品高さ(mm)
211
単品奥行き(mm)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDV-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562円
( 1,718円 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。
【特長】
・測定値を瞬時にデジタル表示します
・簡易測定に最適です
・何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します
【用途】
・0.1~100mmまでの外径・内径・段差測定、比較・間接測定

ご注意

  • 本体付属の取り扱い説明書に従い正しくご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルノギス カーボンF EDV-100の型番EDV-100のページです。 型番EDV-100に関する仕様情報を記載しております。
デジタルノギス カーボンF EDV-100のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
スライドで自動的に電源が入るのはすごく楽。精度は値段並みか。 固定ネジと深さを測る軸があったら文句なしだった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルノギス カーボンF EDV-100
デジタルノギス カーボンF EDV-150
100mm ノギス
デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル
軽量ポピュラーノギス M100P
150mm デジタルノギス
メーカーE-ValueE-Valueエスコシンワ測定中村製作所エスコ
通常価格1,562円2,025円3,851円3,681円66,853円5,324円
通常出荷日3日目5日目3日目在庫品1日目2日目1日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルアナログ(バーニヤ)デジタルアナログ(バーニヤ)デジタル
最大測定長(mm)1001501001501000150
最小読取値(mm)0.10.10.050.10.050.01
器差(mm)±0.3±0.3±0.06±0.5-±0.03
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました