ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸ブルポイント

六角軸ブルポイント 4977292326537
通常単価(税別)
1,225
税込単価
1,348
通常出荷日:3日目

コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。【特長】・280mmサイズ(約)のブルポイントです。【用途】・...

詳細を確認
  • 本体は電動ハンマーをご使用ください。

型番:

4977292326537
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292326537の仕様・寸法情報

JANコード
4977292326537
サイズ
(軸径)17H×(全長)280
軸(mm)
六角軸
材質1
SCM材:クロームモリブデン
商品幅(mm)
102
商品奥行き(mm)
40
商品重量(g)
212
単品高さ(mm)
160

型番リスト

表示件数
型番
4977292326537
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,225
( 1,348 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
【特長】
・280mmサイズ(約)のブルポイントです。
【用途】
・コンクリートのハツリ・破砕用。

ご注意

  • 本体は電動ハンマーをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸ブルポイントの型番4977292326537のページです。 型番4977292326537に関する仕様情報を記載しております。
六角軸ブルポイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ブルポイント
コールドチゼル
グリップ付チゼル EGCシリーズ
ユニカ ブルポイント HTB21×450
ユニカ ブルポイント HTB21×320
ユニカ ブルポイント HTB30×410
メーカーE-ValueE-ValueE-Valueユニカユニカユニカ
通常価格1,2251,2251,9553,6472,9515,891
通常出荷日3日目3日目3日目6日目6日目6日目
JANコード4977292326537-----
サイズ(軸径)17H×(全長)280-----
軸(mm)六角軸-----
材質1SCM材:クロームモリブデンSCM材:クロームモリブデン本体:クロームモリブデン鋼---
商品幅(mm)10222----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました