ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

千吉 木柄ステンレス炭十能

千吉 木柄ステンレス炭十能 CJ-5
通常単価(税別)
1,077
税込単価
1,185
通常出荷日:3日目

炭の後片付けや溝の掃除に最適です。【特長】・溝掃除・炭の後片づけ用です。・錆びにくいステンレス製です。...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

型番:

CJ-5
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CJ-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体サイズ(mm)
約80×160×450
JANコード
4977292623476
材質
頭部:ステンレス、柄部:木
パッケージ幅(mm)
88
パッケージ高さ(mm)
411
パッケージ奥行き(mm)
50
パッケージ重量(g)
173

型番リスト

表示件数
型番
CJ-5
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077
( 1,185 )
3日目

詳細情報

基本情報

炭の後片付けや溝の掃除に最適です。
【特長】
・溝掃除・炭の後片づけ用です。
・錆びにくいステンレス製です。
【用途】
・石炭や木炭の後始末、溝の清掃等。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 木柄ステンレス炭十能の型番CJ-5のページです。 型番CJ-5に関する仕様情報を記載しております。
千吉 木柄ステンレス炭十能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 木柄ステンレス炭十能
千吉 木柄炭十能
千吉 木柄十能(中)
千吉 ステンレス小十能
千吉 ステンレスゴミひろい
千吉 ステンレスミニ清掃器
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格1,0778321,1136928321,596
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他ゴミばさみその他
本体サイズ(mm)約80×160×450約80×160×450約145×155×510約75×105×270全長:約600全長:約525
JANコード497729262347649772926234694977292623438497729262348349772926232784977292623636
材質頭部:ステンレス、柄部:木頭部:鉄、柄部:木頭部:鉄、柄部:木頭部:ステンレス、柄部:木ステンレス頭部:ステンレス、柄部:アルミ
パッケージ幅(mm)889042733091

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト