ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

化繊ホーキ 長柄

化繊ホーキ 長柄 SGB-5
通常単価(税別)
894円
税込単価
983円
通常出荷日:3日目

水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。【特長】・砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出...

詳細を確認

型番:

SGB-5
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGB-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
本体サイズ(mm)
全長:約1265
掃幅(mm)
約240
JANコード
4977292665803
材質
穂:PP、柄:竹・樹脂チューブ
パッケージ幅(mm)
240
パッケージ高さ(mm)
1265
パッケージ奥行き(mm)
24
パッケージ重量(g)
274

型番リスト

表示件数
型番
SGB-5
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
3日目

詳細情報

基本情報

水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。
【特長】
・砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出来ます
・穂の繊維がプラスチック(ポリプロピレン)で出来ている為、水に濡れても穂の繊維同士が絡みません
・腰を曲げずに使用できる長柄タイプです
【用途】
・外回りの掃き掃除

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

化繊ホーキ 長柄の型番SGB-5のページです。 型番SGB-5に関する仕様情報を記載しております。
化繊ホーキ 長柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化繊ホーキ 長柄
お庭ホーキ 長柄
千吉 仕上ホーキ 長柄
お庭ホーキ 丸 長柄
化繊ホーキ 短柄 SGB-4
千吉 園芸万能ホーキ混穂 長柄
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格894円1,371円4,236円1,590円720円2,082円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ長ぼうき長ぼうき長ぼうき長ぼうき-長ぼうき
本体サイズ(mm)全長:約1265全長:約1350全長:約1320全長:約1265全長:約730-
掃幅(mm)約240約245約280約135約220約260
JANコード497729266580349772926658274977292665841497729266583449772926657974977292665919
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました