ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

お庭ホーキ 長柄

通常単価(税別)
1,371
税込単価
1,508
通常出荷日:3日目

砂利・花壇の掃き掃除、玄関周り・アプローチの掃除に最適です。【特長】・ヤシの葉脈から作った、太くて弾力...

詳細を確認

型番:

SGB-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGB-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
本体サイズ(mm)
全長:約1350
掃幅(mm)
約245
JANコード
4977292665827
重量(g)
約550
材質
穂:ヤシの葉脈、柄:天然木
パッケージ幅(mm)
245
パッケージ高さ(mm)
1350
パッケージ奥行き(mm)
45
パッケージ重量(g)
546
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SGB-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371
( 1,508 )
3日目

詳細情報

基本情報

砂利・花壇の掃き掃除、玄関周り・アプローチの掃除に最適です。
【特長】
・ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします
・面の清掃や、ブロックの筋、ブロック角の清掃に便利な形状です
・柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです
・穂は、幅広に取り付けられていますので、効率良く掃くことができます
・腰を曲げずに使用できる長柄タイプです
【用途】
・外回りの掃き掃除

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お庭ホーキ 長柄の型番SGB-7のページです。 型番SGB-7に関する仕様情報を記載しております。
お庭ホーキ 長柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お庭ホーキ 長柄
お庭ホーキ 丸 長柄
化繊ホーキ 長柄
千吉 仕上ホーキ 長柄
千吉 お庭ホーキ 短柄
千吉 園芸万能ホーキ混穂 長柄
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格1,3711,5908944,2369792,082
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ長ぼうき長ぼうき長ぼうき長ぼうき-長ぼうき
本体サイズ(mm)全長:約1350全長:約1265全長:約1265全長:約1320全長:約820-
掃幅(mm)約245約135約240約280約190約260
JANコード497729266582749772926658344977292665803497729266584149772926658104977292665919

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました