ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

千吉 オールステンレス火ばさみ

千吉 オールステンレス火ばさみ CC-15
通常単価(税別)
628円
税込単価
691円
通常出荷日:3日目

ステンレス製でサビにくく、炭つかみ・ゴミ拾いに最適です。【特長】・ゴミ拾い・炭つかみ用です。・錆びにく...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

型番:

CC-15
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CC-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体サイズ(mm)
全長:約450
JANコード
4977292623230
材質
ステンレス
パッケージ幅(mm)
19
パッケージ高さ(mm)
443
パッケージ奥行き(mm)
33
パッケージ重量(g)
157

型番リスト

表示件数
型番
CC-15
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628円
( 691円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製でサビにくく、炭つかみ・ゴミ拾いに最適です。
【特長】
・ゴミ拾い・炭つかみ用です。
・錆びにくいステンレス製です。
【用途】
・石炭や木炭の後始末、ゴミ拾い等の清掃。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 オールステンレス火ばさみの型番CC-15のページです。 型番CC-15に関する仕様情報を記載しております。
千吉 オールステンレス火ばさみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 オールステンレス火ばさみ
千吉 ステンレスゴミひろい
千吉 ステンレス小十能
千吉 ステンレスミニ清掃器
千吉 木柄ステンレス炭十能
千吉 ステンレスゴミひろい G付
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格628円832円692円1,596円1,077円1,983円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他ゴミばさみその他その他その他ゴミばさみ
本体サイズ(mm)全長:約450全長:約600約75×105×270全長:約525約80×160×450全長:約750
JANコード497729262323049772926232784977292623483497729262363649772926234764977292623414
材質ステンレスステンレス頭部:ステンレス、柄部:木頭部:ステンレス、柄部:アルミ頭部:ステンレス、柄部:木ステンレス
パッケージ幅(mm)1930739188757
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました