ファクトリーサプライ用品技術窓口

千吉 木柄ステンレス十能(大) CJ-2

千吉 木柄ステンレス十能(大)

通常単価(税別)
1,239円
税込単価
1,363円
通常出荷日:3日目

ステンレスだからサビに強いです。【特長】・溝掃除・炭の後片づけ用です。・錆びにくいステンレス製です。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4977292623445
  • 材質
    頭部:ステンレス、柄部:木
  • パッケージ幅 (mm)
    66
  • パッケージ高さ (mm)
    526
  • パッケージ奥行き (mm)
    90
  • パッケージ重量 (g)
    326

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

型番:

CJ-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ材質パッケージ重量
CJ-2その他頭部:ステンレス、柄部:木326g

CJ-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4977292623445
材質
頭部:ステンレス、柄部:木
パッケージ幅(mm)
66
パッケージ高さ(mm)
526
パッケージ奥行き(mm)
90
パッケージ重量(g)
326
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CJ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239円
( 1,363円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスだからサビに強いです。
【特長】
・溝掃除・炭の後片づけ用です。
・錆びにくいステンレス製です。
【用途】
・石炭や木炭の後始末、溝の清掃等。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 木柄ステンレス十能(大)の型番CJ-2のページです。 型番CJ-2に関する仕様情報を記載しております。
千吉 木柄ステンレス十能(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 木柄ステンレス十能(大)
千吉 木柄ステンレス炭十能
千吉 木柄十能(中)
千吉 木柄炭十能
千吉 ステンレス小十能
千吉 ステンレスゴミひろい
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格1,239円1,077円1,113円832円692円832円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他ゴミばさみ
JANコード497729262344549772926234764977292623438497729262346949772926234834977292623278
材質頭部:ステンレス、柄部:木頭部:ステンレス、柄部:木頭部:鉄、柄部:木頭部:鉄、柄部:木頭部:ステンレス、柄部:木ステンレス
パッケージ幅(mm)668842907330
パッケージ高さ(mm)526411510410269600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました