ファクトリーサプライ用品技術窓口

剪定鋏サック SS-3

通常単価(税別)
1,157円
税込単価
1,273円
通常出荷日:3日目

剪定鋏の収納に最適です。【特長】・取り付け・取り外しが簡単なカン付きです【用途】・剪定鋏用サック

  • 商品タイプ
    袋
  • 仕様
    カン付
  • 用途
    剪定鋏180~200mm
  • JANコード
    4977292647571
  • パッケージ幅 (mm)
    90
  • パッケージ高さ (mm)
    225
  • パッケージ奥行き (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    115

型番:

SS-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SS-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
仕様
カン付
用途
剪定鋏180~200mm
JANコード
4977292647571
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
225
パッケージ奥行き(mm)
30
パッケージ重量(g)
115

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,157円
( 1,273円 )
3日目

詳細情報

基本情報

剪定鋏の収納に最適です。
【特長】
・取り付け・取り外しが簡単なカン付きです
【用途】
・剪定鋏用サック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

剪定鋏サック SS-3の型番SS-3のページです。 型番SS-3に関する仕様情報を記載しております。
剪定鋏サック SS-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
剪定鋏サック SS-3
大久保鋏サック
ガーデンポーチ SGS-4P/SGS-5P
Noah 剪定鋏ケース
剪定鋏ケース カン付
ペンチサック3段
メーカー千吉千吉千吉プロスタープロスターDBLTACT
通常価格1,157円1,250円3,717円 -1,417円1,211円907円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜4日目9日目4日目
商品タイプ袋袋袋箱・ケース箱・ケース袋
仕様カン付カン付ファスナー・フタ付ポケット付---
用途剪定鋏180~200mm大久保鋏180~230mm----
JANコード49772926475714977292647588----
パッケージ幅(mm)90145----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました