ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
園芸道具の収納に便利なポーチです。
【特長】
・鋏収納ポケット底に皮を付けで刃先による破損を防ぎます
・ファスナー・フタ付ポケットが収納物落下を防ぎます
・前ベルト付で手袋・ペンが収納出来ます
【用途】
・園芸道具・携帯電話・財布等の収納に便利な布ポーチ

DBLTACT
2段腰袋(大)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
ツールバッグ(ポリエステル製)
5通常価格(税別):1,991円

リングスター
チョイスバッグ CB-240
4通常価格(税別):1,475円

SK-11
ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M
4通常価格(税別):4,588円~

コヅチ
電工袋2段
0通常価格(税別):2,888円

DBLTACT
カッターケース 200×75×45mm
0通常価格(税別):767円

DBLTACT
フラットケース 265×95mm
0通常価格(税別):677円

ベストツール
極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01
0通常価格(税別):986円

エスコ
ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)
0通常価格(税別):1,444円~

エスコ
320x130x470mm リュックサック
0通常価格(税別):2,601円