ファクトリーサプライ用品技術窓口

千吉 ガーデンニーガード

通常単価(税別)
1,539円
税込単価
1,693円
通常出荷日:3日目

膝を傷めず楽々作業できます。【特長】・足カバーとニーパットが一体となり膝を保護し、衣服の汚れを防ぎます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボディガード
  • 仕様
    男女兼用2枚入
  • タイプ詳細
    2役タイプ
  • JANコード
    4977292647427
  • 材質
    生地:ポリエステル・綿、当て部分:ポリエステル、パット部:ポリエチレンフォーム
  • パッケージ幅 (mm)
    180
  • パッケージ高さ (mm)
    180
  • パッケージ奥行き (mm)
    510
  • パッケージ重量 (g)
    60

ご注意

  • 表示用途以外では使用しないでください。

型番:

SGK-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGK-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボディガード
仕様
男女兼用2枚入
タイプ詳細
2役タイプ
JANコード
4977292647427
材質
生地:ポリエステル・綿、当て部分:ポリエステル、パット部:ポリエチレンフォーム
パッケージ幅(mm)
180
パッケージ高さ(mm)
180
パッケージ奥行き(mm)
510
パッケージ重量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGK-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539円
( 1,693円 )
3日目

詳細情報

基本情報

膝を傷めず楽々作業できます。
【特長】
・足カバーとニーパットが一体となり膝を保護し、衣服の汚れを防ぎます。
【用途】
・草抜き・土作り等の作業時の膝の保護。

ご注意

  • 表示用途以外では使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

千吉 ガーデンニーガードの型番SGK-3のページです。 型番SGK-3に関する仕様情報を記載しております。
千吉 ガーデンニーガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 ガーデンニーガード
千吉 ガーデン用ニーパット
千吉 ガーデンニーパット
ワーキングサポーター(膝用)
ウエストサポーターバックコーチ
ソフトシーネ
メーカー千吉千吉千吉トラスコ中山山本光学アズワン
通常価格1,539円1,472円1,565円3,354円7,299円 -620円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプボディガードボディガードボディガードワーキングサポーターベルトサポーター副子
仕様男女兼用2枚入左右用2PCS男女兼用2枚入---
タイプ詳細2役タイプ-----
JANコード49772926474274977292636667----
材質生地:ポリエステル・綿、当て部分:ポリエステル、パット部:ポリエチレンフォームポリエステル、アクリル生地:クロロプレンゴム、パット部:ポリエチレンフォーム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました