ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • マグネカラーテープ【1~3個入り】

    日本緑十字社

    マグネカラーテープ【1~3個入り】

    5.0

    通常価格(税別):661円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 電動ドリル用ドリルチャック

    トップ工業

    電動ドリル用ドリルチャック

    5.0

    通常価格(税別):2,986円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ドリルチャック(キーレス/六角軸)

    エスコ

    ドリルチャック(キーレス/六角軸)

    -

    通常価格(税別):3,106円~

    通常出荷日:1日目

  • スウィングカット チタンコート

    レイメイ藤井

    スウィングカット チタンコート

    4.5

    通常価格(税別):1,040円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • キーホルダー名札 小

    ソニック

    キーホルダー名札 小

    5.0

    通常価格(税別):677円~

    通常出荷日:4日目

  • マグネカラーシート

    日本緑十字社

    マグネカラーシート

    マグネカラーシート

    日本緑十字社

    マグネカラーシート

    5.0

    通常価格(税別):725円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    4.7

    通常価格(税別):883円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • はさみ・万能

    エスコ

    はさみ・万能

    はさみ・万能

    エスコ

    はさみ・万能

    -

    通常価格(税別):2,030円~

    通常出荷日:1日目

  • リール付クリップ

    トラスコ中山

    リール付クリップ

    リール付クリップ

    トラスコ中山

    リール付クリップ

    4.0

    通常価格(税別):350円~

    通常出荷日:1日目

  • マグネカードケース

    日本緑十字社

    マグネカードケース

    マグネカードケース

    日本緑十字社

    マグネカードケース

    -

    通常価格(税別):598円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

千吉 ペーパーはさみ(JAN:4977292710640)

千吉 ペーパーはさみ(JAN:4977292710640) 4977292710640
通常単価(税別)
754
税込単価
829
通常出荷日:3日目

学童用一般用ペーパーはさみです。【特長】・スプリングワッシャーを使用していますので刃がガタつきにくく、...

詳細を確認
  • 表示用途以外にはお使いにならないでください。誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したり「キレツ」や「破損」を生ずる場合がありますので取扱いには充分ご注意ください。刃部に「カケ」や「キレツ」がある場合は使用しないでください。

型番:

4977292710640
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292710640の仕様・寸法情報

全長(mm)
155
JANコード
4977292710640
材質
ブレード:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
パッケージ幅(mm)
91
パッケージ高さ(mm)
201
パッケージ奥行き(mm)
9
パッケージ重量(g)
60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292710640
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754
( 829 )
3日目

詳細情報

基本情報

学童用一般用ペーパーはさみです。
【特長】
・スプリングワッシャーを使用していますので刃がガタつきにくく、物が切りやすくなっています。
・サビにくいステンレス刃です。
【用途】
・ペーパーはさみ。

ご注意

  • 表示用途以外にはお使いにならないでください。誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したり「キレツ」や「破損」を生ずる場合がありますので取扱いには充分ご注意ください。刃部に「カケ」や「キレツ」がある場合は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 ペーパーはさみ(JAN:4977292710640)の型番4977292710640のページです。 型番4977292710640に関する仕様情報を記載しております。
千吉 ペーパーはさみ(JAN:4977292710640)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 ペーパーはさみ(JAN:4977292710640)
ペーパーはさみ PS-20
ペーパーはさみ 直刃 PS-17
ペーパーはさみ 反刃 PS-18
ペーパーはさみ ギザ刃 PS-19
ペーパーはさみ フッ素コート PS-6N
メーカー千吉SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格7547341,2031,2451,2031,007
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)155-----
JANコード4977292710640-----
材質ブレード:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂-----
パッケージ幅(mm)91-----
パッケージ高さ(mm)201-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました