17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 金切鋏 波板切 270MM MS-6

千吉 金切鋏 波板切

通常単価(税別)
2,370円
税込単価
2,607円
通常出荷日:3日目

【特長】・トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。・鍛造品なので、切れ味と耐久...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    約270
  • 切断能力
    (トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3mmまで(目安)
  • JANコード
    4977292180146
  • 材質
    刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC
  • パッケージ幅 (mm)
    95
  • パッケージ高さ (mm)
    337
  • パッケージ奥行き (mm)
    28
  • パッケージ重量 (g)
    560

型番:

270MM MS-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

270MM MS-6の仕様・寸法情報

全長(mm)
約270
切断能力
(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3mmまで(目安)
JANコード
4977292180146
材質
刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC
パッケージ幅(mm)
95
パッケージ高さ(mm)
337
パッケージ奥行き(mm)
28
パッケージ重量(g)
560

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
270MM MS-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370円
( 2,607円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。
・鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。
・刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
【用途】
・波板の横切り。
【注意】
・ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。
・刃先にいくほど、切断能力は低下しますので、硬いもの、厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。
・エンビ・ポリカーボネート等、樹脂製の波板は刃先まで使用して切ると波板が割れることがありますので、刃先を少し残して切断してください。
・冬期及び波板が古く硬化したものを切断する場合、はさみを使用して切断すると割れる恐れがありますので、必ず専用ノコギリ等をご使用ください。
・はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。
・特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 金切鋏 波板切の型番270MM MS-6のページです。 型番270MM MS-6に関する仕様情報を記載しております。
千吉 金切鋏 波板切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 金切鋏 波板切
千吉 金切鋏 エグリ
千吉 金切鋏 プリント切
千吉 万能金切鋏 B型
千吉 金切鋏 直線・曲線切L型
千吉 金切鋏 柳刃
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格2,370円2,089円3,921円4,959円3,490円1,922円 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
全長(mm)約270約210約300約250約250-
切断能力(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3mmまで(目安)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3mmまで(目安)(トタン板・ブリキ板・ガルバリウム板)0.3mmまで(目安)(ステンレス板)板厚0.2mmまで・(軟鉄材・銅板・真鍮板)板厚0.5mmまで(目安)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5mmまで(目安)-
JANコード49772921801464977292180122497729218020749772921801604977292180306-
材質刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC本体:特殊刃物鋼(S55C)、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC
パッケージ幅(mm)95809412796-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました