17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 金切鋏 エグリ 210MM MS-5

千吉 金切鋏 エグリ

通常単価(税別)
2,089円
税込単価
2,298円
通常出荷日:3日目

切れ味が良く、耐久性があります。【特長】・トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    約210
  • 刃部
    エグリ刃
  • 切断能力
    (トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3mmまで(目安)
  • JANコード
    4977292180122
  • 材質
    刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC
  • パッケージ幅 (mm)
    80
  • パッケージ高さ (mm)
    270
  • パッケージ奥行き (mm)
    35
  • パッケージ重量 (g)
    340

型番:

210MM MS-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

210MM MS-5の仕様・寸法情報

全長(mm)
約210
刃部
エグリ刃
切断能力
(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3mmまで(目安)
JANコード
4977292180122
材質
刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC
パッケージ幅(mm)
80
パッケージ高さ(mm)
270
パッケージ奥行き(mm)
35
パッケージ重量(g)
340
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
210MM MS-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,089円
( 2,298円 )
3日目

詳細情報

基本情報

切れ味が良く、耐久性があります。
【特長】
・トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
・鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。
・刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
【用途】
・小さな円の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 金切鋏 エグリの型番210MM MS-5のページです。 型番210MM MS-5に関する仕様情報を記載しております。
千吉 金切鋏 エグリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 金切鋏 エグリ
千吉 金切鋏 直線・曲線切L型
千吉 金切鋏 波板切
千吉 金切鋏 プリント切
千吉 万能金切鋏 B型
千吉 金切鋏 柳刃
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格2,089円3,490円2,370円3,921円4,959円1,922円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
全長(mm)約210約250約270約300約250-
刃部エグリ刃直刃L型---柳刃
切断能力(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3mmまで(目安)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5mmまで(目安)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3mmまで(目安)(トタン板・ブリキ板・ガルバリウム板)0.3mmまで(目安)(ステンレス板)板厚0.2mmまで・(軟鉄材・銅板・真鍮板)板厚0.5mmまで(目安)-
JANコード49772921801224977292180306497729218014649772921802074977292180160-
材質刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC本体:特殊刃物鋼(S55C)、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました