ツール用品技術窓口

千吉 万能金切鋏 B型

通常単価(税別)
4,959円
税込単価
5,455円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。【特長】・0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmま...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    約250
  • 商品タイプ
    万能タイプB型
  • 切断能力
    (ステンレス板)板厚0.2mmまで・(軟鉄材・銅板・真鍮板)板厚0.5mmまで(目安)
  • JANコード
    4977292180160
  • 材質
    本体:特殊刃物鋼(S55C)、グリップ:PVC
  • パッケージ幅 (mm)
    127
  • パッケージ高さ (mm)
    295
  • パッケージ奥行き (mm)
    23
  • パッケージ重量 (g)
    340

ご注意

  • 鋼線や鋼板など、硬く熱処理された素材には使用できません。硬質のプラスチック類および劣化したものは割れる恐れがあり適しません。プラスチック類は刃先まで使用して切断すると、割れることがありますので、刃先を少し残して使用してください。

型番:

240MM MS12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

240MM MS12の仕様・寸法情報

全長(mm)
約250
商品タイプ
万能タイプB型
切断能力
(ステンレス板)板厚0.2mmまで・(軟鉄材・銅板・真鍮板)板厚0.5mmまで(目安)
JANコード
4977292180160
材質
本体:特殊刃物鋼(S55C)、グリップ:PVC
パッケージ幅(mm)
127
パッケージ高さ(mm)
295
パッケージ奥行き(mm)
23
パッケージ重量(g)
340
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
240MM MS12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,959円
( 5,455円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。
【特長】
・0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmまでの厚さのステンレス板が切断できます。
・刃部には高周波焼入を施しているので、硬さと耐久力に優れています。
・強靭な全身鍛造品です。
・ハンドルにビニールコーティングを施しているので、手に優しく疲れません。
【用途】
・ビニールホース切り、荷造り・包装、ラス・金網の切断。

ご注意

  • 鋼線や鋼板など、硬く熱処理された素材には使用できません。硬質のプラスチック類および劣化したものは割れる恐れがあり適しません。プラスチック類は刃先まで使用して切断すると、割れることがありますので、刃先を少し残して使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

千吉 万能金切鋏 B型の型番240MM MS12のページです。 型番240MM MS12に関する仕様情報を記載しております。
千吉 万能金切鋏 B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 万能金切鋏 B型
千吉 金切鋏 エグリ
千吉 金切鋏 波板切
千吉 金切鋏 プリント切
千吉 金切鋏 直線・曲線切L型
千吉 金切鋏 柳刃
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格4,959円2,089円2,370円3,921円3,490円1,922円 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)約250約210約270約300約250-
商品タイプ万能タイプB型-----
切断能力(ステンレス板)板厚0.2mmまで・(軟鉄材・銅板・真鍮板)板厚0.5mmまで(目安)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3mmまで(目安)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3mmまで(目安)(トタン板・ブリキ板・ガルバリウム板)0.3mmまで(目安)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5mmまで(目安)-
JANコード49772921801604977292180122497729218014649772921802074977292180306-
材質本体:特殊刃物鋼(S55C)、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました