17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 PC小刀
  • 4977292180900
  • 4977292180917

千吉 PC小刀

通常単価(税別)
1,1411,267
税込単価
1,2551,394
通常出荷日:3日目

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。【特長】・ピッタリ手にフィットする滑りにくいソフトグリップを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    安全キャップ付
  • パッケージ幅 (mm)
    73
  • パッケージ高さ (mm)
    210

ご注意

  • 刃物ですので取り扱いには充分注意してください。サヤを外す時は勢いよく抜くと危険ですので、ゆっくり抜いてください。刃の部分に直接手を触れないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刃部

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃部

JANコード

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
全鋼
4977292180900
17
80
1個
鋼付
4977292180917
15
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,141
( 1,255 )
3日目
1,267
( 1,394 )
3日目

詳細情報

基本情報

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
【特長】
・ピッタリ手にフィットする滑りにくいソフトグリップを採用しています。
・ブレード部分にヒゴ面取りがついています。
【用途】
・模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工。

ご注意

  • 刃物ですので取り扱いには充分注意してください。サヤを外す時は勢いよく抜くと危険ですので、ゆっくり抜いてください。刃の部分に直接手を触れないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 PC小刀のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 PC小刀
千吉 細工用小刀 サック付
千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)
梅鉢龍馬 切出小刀
肥後守 クロームナイフ 割込
肥後守 クロームナイフ 全鋼
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格1,141-3,4783,7032,966 -1,498 -1,133 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
仕様安全キャップ付-----
パッケージ幅(mm)736291613535
パッケージ高さ(mm)210260297260157157

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト