17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

肥後守 クロームナイフ 割込
  • 4977292181167
  • 4977292181150
  • 4977292181174

肥後守 クロームナイフ 割込

通常単価(税別)
1,4982,208
税込単価
1,6482,429
通常出荷日:3日目

収納に便利な折込式ナイフです。【特長】・使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 刃部
    割込
  • パッケージ幅 (mm)
    35
  • パッケージ高さ (mm)
    157
  • パッケージ奥行き (mm)
    7
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4977292181150
40
1個
4977292181167
40
1個
4977292181174
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,498
( 1,648 )
3日目
1,596
( 1,756 )
3日目
2,208
( 2,429 )
3日目

詳細情報

基本情報

収納に便利な折込式ナイフです。
【特長】
・使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
・割り込みブレードです。
【用途】
・竹細工・工作用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

肥後守 クロームナイフ 割込のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
一つ持っておくと便利です。 常にポケットに入れて使用してます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
肥後守 クロームナイフ 割込
肥後守 クロームナイフ 全鋼
千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)
千吉 細工用小刀 サック付
梅鉢龍馬 切出小刀
千吉 PC小刀
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格1,498-1,133 -3,7033,4782,966 -1,141 -
通常出荷日3日目3日目2日目2日目〜3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
刃部割込全鋼全鋼---
パッケージ幅(mm)353591626173
パッケージ高さ(mm)157157297260260210
パッケージ奥行き(mm)7722204-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト