17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

肥後守 クロームナイフ 全鋼
  • 4977292181136
  • 4977292181112
  • 4977292181129

肥後守 クロームナイフ 全鋼

通常単価(税別)
1,1331,596
税込単価
1,2461,756
通常出荷日:3日目

収納に便利な折込式ナイフです。【特長】・使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 刃部
    全鋼
  • パッケージ幅 (mm)
    35
  • パッケージ高さ (mm)
    157
  • パッケージ奥行き (mm)
    7
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 刃渡り(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃渡り

(mm)

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
約160
約65
4977292181112
40
1個
約175
約77
4977292181129
40
1個
-
-
4977292181136
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133
( 1,246 )
3日目
1,203
( 1,323 )
3日目
1,596
( 1,756 )
3日目

詳細情報

基本情報

収納に便利な折込式ナイフです。
【特長】
・使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
【用途】
・竹細工・工作用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

肥後守 クロームナイフ 全鋼のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仕事用
4
満足度:4.0
すごく使いやすいです。 すぐに出して使用できるように常にポケットに入れています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
肥後守 クロームナイフ 全鋼
肥後守 クロームナイフ 割込
千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)
千吉 細工用小刀 サック付
梅鉢龍馬 切出小刀
千吉 PC小刀
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格1,133-1,498 -3,7033,4782,966 -1,141 -
通常出荷日3日目3日目2日目2日目〜3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
刃部全鋼割込全鋼---
パッケージ幅(mm)353591626173
パッケージ高さ(mm)157157297260260210
パッケージ奥行き(mm)7722204-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト