17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

梅鉢龍馬 切出小刀
  • 4977292180948
  • 4977292180931
  • 4977292180955

梅鉢龍馬 切出小刀

通常単価(税別)
2,9663,380
税込単価
3,2633,718
通常出荷日:3日目

シンプルで美しい共柄の切出小刀です。【特長】・木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。【用途】・模型...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージ幅 (mm)
    61
  • パッケージ高さ (mm)
    260
  • パッケージ奥行き (mm)
    4
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
21
4977292180948
80
1個
24
4977292180955
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,966
( 3,263 )
3日目
3,380
( 3,718 )
3日目

詳細情報

基本情報

シンプルで美しい共柄の切出小刀です。
【特長】
・木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
【用途】
・模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

梅鉢龍馬 切出小刀のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
竹の芽取に使用、硬いので刃先がかけるのではと思い使っていますが、 問題なく鋭く切れています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梅鉢龍馬 切出小刀
千吉 細工用小刀 サック付
千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)
肥後守 クロームナイフ 割込
肥後守 クロームナイフ 全鋼
千吉 PC小刀
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格2,966-3,4783,7031,498 -1,133 -1,141 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
パッケージ幅(mm)616291353573
パッケージ高さ(mm)260260297157157210
パッケージ奥行き(mm)4202277-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト