17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
超硬ロータリーバー
ニコルソン
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >
バーベンダー 16-19
  • 16-19
  • 9-13

バーベンダー

通常単価(税別)
8,709円
税込単価
9,580円
通常出荷日:3日目

【特長】・鉄筋を曲げる作業に最適です

    型番:

    16-19
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    16-19の仕様・寸法情報

    JANコード
    4977292232517
    適合材質
    16~19mm鉄筋用
    パッケージ幅(mm)
    230
    パッケージ高さ(mm)
    370
    パッケージ奥行き(mm)
    75
    パッケージ重量(g)
    4250

    絞り込み条件

    • JANコード

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    16-1916-19

    JANコード

    適合材質

    パッケージ幅

    (mm)

    パッケージ高さ

    (mm)

    パッケージ奥行き

    (mm)

    パッケージ重量

    (g)

    最小発注数量
    4977292232517
    16~19mm鉄筋用
    230
    370
    75
    4250
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,709円
    ( 9,580円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鉄筋を曲げる作業に最適です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バーベンダーの型番16-19のページです。 型番16-19に関する仕様情報を記載しております。
    バーベンダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーベンダー
    モクバ印 バーベンダー 10mm~13mm(小)
    中空 カナテコバール
    貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM
    可変プライバー(パワフルタイプ) 46244
    バクマ 平バラシバール立型
    メーカー千吉MOKUBAオーエッチ工業エスコシグネットバクマ工業
    通常価格8,709円8,786円11,922円4,925円 -6,296円2,728円 -
    通常出荷日3日目9日目5日目1日目〜4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました