17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 曲棒
  • 4977292232609
  • 4977292232616
  • 4977292232623

千吉 曲棒

通常単価(税別)
1,463円~2,278円
税込単価
1,609円~2,506円
通常出荷日:3日目

【特長】・曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。【用途】・鉄筋の曲げ作業。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

適合材質

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4977292232609
9mm鉄筋用
25
123
15
160
1個
4977292232616
13mm鉄筋用
30
162
20
360
1個
4977292232623
16mm鉄筋用
38
182
25
647
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,463円
( 1,609円 )
3日目
1,568円
( 1,725円 )
3日目
2,278円
( 2,506円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。
【用途】
・鉄筋の曲げ作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 曲棒のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
折りたたみベッドの部品の変形を治すのに使った。
4
満足度:4.0
直径8mmのワイヤーをうっかり踏みつけて曲げてしまった。 曲がるときは簡単なのに、いざ元に戻すとなるとすごく力が必要だ。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 曲棒
千吉 曲棒 S型
千吉 曲棒 長ハンドルタイプ
千吉 金 造園バール
千吉 金 根切バール
龍馬 テコバール
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格1,463円-2,394円 -2,300円 -11,306円14,516円6,383円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプテコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒バールバールバール
材質機械構造用炭素鋼(S53C)機械構造用炭素鋼(S53C)機械構造用炭素鋼(S53C)刃物鋼刃物鋼機械構造用炭素鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト