17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
ノンスリット替刃(大)
ムラテックKDS
グリッププライヤ VP-250
TONE
  • <
  • >
千吉 金 根切バール 4977292684811

千吉 金 根切バール

通常単価(税別)
14,516円
税込単価
15,968円
通常出荷日:3日目

本鍛造製品で丈夫で頑丈、植え替え作業に最適です。【特長】・植え替え作業用です。・庭木などの根切り作業に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バール
  • 全長 (mm)
    1500
  • JANコード
    4977292684811
  • 材質
    刃物鋼
  • パッケージ幅 (mm)
    90
  • パッケージ高さ (mm)
    1500
  • パッケージ奥行き (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    5700

型番:

4977292684811
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292684811の仕様・寸法情報

商品タイプ
バール
全長(mm)
1500
JANコード
4977292684811
材質
刃物鋼
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
1500
パッケージ奥行き(mm)
30
パッケージ重量(g)
5700

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292684811
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,516円
( 15,968円 )
3日目

詳細情報

基本情報

本鍛造製品で丈夫で頑丈、植え替え作業に最適です。
【特長】
・植え替え作業用です。
・庭木などの根切り作業にご使用いただけます。
・頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
【用途】
・バール。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 金 根切バールの型番4977292684811のページです。 型番4977292684811に関する仕様情報を記載しております。
千吉 金 根切バールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 金 根切バール
千吉 金 造園バール
千吉 曲棒 S型
龍馬 テコバール
千吉 曲棒
千吉 曲棒 長ハンドルタイプ
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格14,516円11,306円2,394円 -6,383円 -1,463円 -2,300円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプバールバールテコ・曲棒バールテコ・曲棒テコ・曲棒
全長(mm)15001500----
JANコード49772926848114977292684828----
材質刃物鋼刃物鋼機械構造用炭素鋼(S53C)機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼(S53C)機械構造用炭素鋼(S53C)
パッケージ幅(mm)90303045--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました