ツール用品技術窓口

千吉 金 造園バール 4977292684828

千吉 金 造園バール

通常単価(税別)
11,306円
税込単価
12,437円
通常出荷日:3日目

本鍛造製品だから丈夫で頑丈、造園作業に最適です。【特長】・造園作業用です。・庭まわりの石の移動にご使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バール
  • 全長 (mm)
    1500
  • JANコード
    4977292684828
  • 材質
    刃物鋼
  • パッケージ幅 (mm)
    30
  • パッケージ高さ (mm)
    1500
  • パッケージ奥行き (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    7700

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

型番:

4977292684828
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292684828の仕様・寸法情報

商品タイプ
バール
全長(mm)
1500
JANコード
4977292684828
材質
刃物鋼
パッケージ幅(mm)
30
パッケージ高さ(mm)
1500
パッケージ奥行き(mm)
30
パッケージ重量(g)
7700

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292684828
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,306円
( 12,437円 )
3日目

詳細情報

基本情報

本鍛造製品だから丈夫で頑丈、造園作業に最適です。
【特長】
・造園作業用です。
・庭まわりの石の移動にご使用いただけます。
・頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
【用途】
・バール。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 金 造園バールの型番4977292684828のページです。 型番4977292684828に関する仕様情報を記載しております。
千吉 金 造園バールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 金 造園バール
千吉 金 根切バール
千吉 曲棒 S型
龍馬 テコバール
千吉 曲棒
千吉 曲棒 長ハンドルタイプ
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格11,306円14,516円2,394円 -6,383円 -1,463円 -2,300円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプバールバールテコ・曲棒バールテコ・曲棒テコ・曲棒
全長(mm)15001500----
JANコード49772926848284977292684811----
材質刃物鋼刃物鋼機械構造用炭素鋼(S53C)機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼(S53C)機械構造用炭素鋼(S53C)
パッケージ幅(mm)30903045--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました