17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 曲棒 S型
  • 4977292232883
  • 4977292232890

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

千吉 曲棒 S型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292232883

2021年07月に販売終了となりました。

ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。
【特長】
・長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
・首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
【用途】
・鉄筋の曲げ作業。

ご注意

  • 鉄筋は急角度に折り曲げないでください。鉄筋をバーナーなどで加熱し曲げないでください。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
テコ・曲棒
全長(mm)
450
JANコード
4977292232883
材質
機械構造用炭素鋼(S53C)
カラー
黒・赤ツートン
パッケージ幅(mm)
30
パッケージ高さ(mm)
430
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ重量(g)
660
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト