17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 曲棒 長ハンドルタイプ
  • 4977292232777
  • 4977292232876

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

千吉 曲棒 長ハンドルタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292232777

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。
【特長】
・長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
【用途】
・鉄筋の曲げ作業。

ご注意

  • 鉄筋は急角度に折り曲げないでください。鉄筋をバーナーなどで加熱し曲げないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
テコ・曲棒
全長(mm)
500
JANコード
4977292232777
材質
機械構造用炭素鋼(S53C)
カラー
黒・赤ツートン
パッケージ幅(mm)
32
パッケージ高さ(mm)
505
パッケージ奥行き(mm)
18
パッケージ重量(g)
880
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト