17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

龍馬 テコバール
  • 4977292680165
  • 4977292680189
  • 4977292680196

龍馬 テコバール

通常単価(税別)
6,383円~7,657円
税込単価
7,021円~8,423円
通常出荷日:3日目

持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。【特長】・八角特殊鋼使用しており丈夫です。・特殊熱処理...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バール
  • 軸径 (mm)
    約25
  • 材質
    機械構造用炭素鋼
  • 仕上げ
    濃紺塗装
  • パッケージ幅 (mm)
    45
  • パッケージ奥行き (mm)
    25
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃幅

(mm)

JANコード

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
1200
33
4977292680165
1200
4660
3個
1500
38
4977292680189
1500
5860
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,383円
( 7,021円 )
3日目
7,657円
( 8,423円 )
3日目

詳細情報

基本情報

持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。
【特長】
・八角特殊鋼使用しており丈夫です。
・特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
【用途】
・剥がし作業、機器の移動・設置作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

龍馬 テコバールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
龍馬 テコバール
千吉 金 造園バール
千吉 金 根切バール
千吉 曲棒 S型
千吉 曲棒 長ハンドルタイプ
千吉 曲棒
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格6,383円-11,306円14,516円2,394円 -2,300円 -1,463円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプバールバールバールテコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒
軸径(mm)約25-----
材質機械構造用炭素鋼刃物鋼刃物鋼機械構造用炭素鋼(S53C)機械構造用炭素鋼(S53C)機械構造用炭素鋼(S53C)
仕上げ濃紺塗装-----
パッケージ幅(mm)45309030--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト