17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 曲板
  • 4977292232708
  • 4977292232715
  • 4977292232722

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

千吉 曲板

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292232708

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。
【特長】
・曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。
・支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
【用途】
・鉄筋の曲げ加工時の固定。

ご注意

  • 鉄筋のサイズにあった曲板・曲棒を使用して下さい。曲板は取付台に確実に取付けて下さい。曲板の支点のゆるみ・抜け・変形等がないことを確かめて下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4977292232708
材質
機械構造用炭素鋼(S53C)
適合材質
9mm鉄筋用
パッケージ幅(mm)
120
パッケージ高さ(mm)
150
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ重量(g)
680
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト