17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 カジヤ釘抜

通常単価(税別)
1,2872,334
税込単価
1,4162,567
通常出荷日:3日目

通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。【特長】・特殊熱処理...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バール
  • カラー
    ツートン(黒・紺)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
160
4977292152006
45
160
10
120
1個
200
4977292152013
55
200
10
200
1個
240
4977292152020
60
240
12
300
1個
270
4977292152037
70
270
13
380
1個
300
4977292152044
75
300
15
500
1個
330
4977292152051
78
330
23
530
1個
360
4977292152068
85
360
23
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287
( 1,416 )
3日目
1,379
( 1,517 )
3日目
1,519
( 1,671 )
3日目
1,969
( 2,166 )
3日目
2,082
( 2,290 )
3日目
2,201
( 2,421 )
3日目
2,334
( 2,567 )
3日目

詳細情報

基本情報

通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。
【特長】
・特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。
・爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。
【用途】
・釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 カジヤ釘抜のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンパネの剥離
5
満足度:5.0
床下補強をするのに、床(コンパネ)をはがすのに使用しました。しっかり釘をキャッチします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 カジヤ釘抜
千吉 曲棒 S型
千吉 曲棒 長ハンドルタイプ
千吉 曲棒
千吉 金 造園バール
千吉 金 根切バール
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格1,287-2,394 -2,300 -1,463 -11,30614,516
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプバールテコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒バールバール
カラーツートン(黒・紺)黒・赤ツートン黒・赤ツートン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト