17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
WA砥石
クレトイシ
砥石(ルビー砥石)
スリーエー
  • <
  • >
龍馬 ケレンハンマー 4977292132015

龍馬 ケレンハンマー

通常単価(税別)
1,576円
税込単価
1,734円
通常出荷日:3日目

溶接時の必需品です。【特長】・溶接時のスパッタなどを落とす作業に最適です。・サビ・バリ落しにも使用でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    溶接用ハンマー
  • 刃幅 (mm)
    22
  • JANコード
    4977292132015
  • 材質
    木柄
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    303
  • パッケージ奥行き (mm)
    22
  • パッケージ重量 (g)
    314

型番:

4977292132015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292132015の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用ハンマー
刃幅(mm)
22
JANコード
4977292132015
材質
木柄
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
303
パッケージ奥行き(mm)
22
パッケージ重量(g)
314

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292132015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576円
( 1,734円 )
3日目

詳細情報

基本情報

溶接時の必需品です。
【特長】
・溶接時のスパッタなどを落とす作業に最適です。
・サビ・バリ落しにも使用できます。
【用途】
・溶接時のスパッタなどを落とす作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

龍馬 ケレンハンマーの型番4977292132015のページです。 型番4977292132015に関する仕様情報を記載しております。
龍馬 ケレンハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
龍馬 ケレンハンマー
龍馬 ブリキヤ槌
龍馬 田楽槌 中
千吉 金 PC掛矢 丸型
千吉 金 PC掛矢丸型用 替柄
千吉 金 千吉金掛矢用 替柄
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格1,576円2,390円2,699円4,559円2,082円2,300円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用ハンマー板金用ハンマー板金用ハンマーカケヤカケヤカケヤ
刃幅(mm)2218----
JANコード497729213201549772921310564977292135788497729267971849772926797254977292680042
材質木柄木柄木製柄部:堅木柄:木材柄:樫
パッケージ幅(mm)1301051212304035
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました