17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

龍馬 田楽槌 中 4977292135788

龍馬 田楽槌 中

通常単価(税別)
2,699円
税込単価
2,969円
通常出荷日:3日目

板金用の田楽槌です。【特長】・樫材を使用している為、他の材質よりも衝撃に強く、手触りも良く木目も美しく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    板金用ハンマー
  • サイズ (mm)
    360X幅121X高さ37
  • JANコード
    4977292135788
  • 材質
    木製
  • パッケージ幅 (mm)
    121
  • パッケージ高さ (mm)
    360
  • パッケージ奥行き (mm)
    37
  • パッケージ重量 (g)
    400

型番:

4977292135788
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292135788の仕様・寸法情報

商品タイプ
板金用ハンマー
サイズ(mm)
360X幅121X高さ37
JANコード
4977292135788
材質
木製
パッケージ幅(mm)
121
パッケージ高さ(mm)
360
パッケージ奥行き(mm)
37
パッケージ重量(g)
400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4977292135788
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,699円
( 2,969円 )
3日目

詳細情報

基本情報

板金用の田楽槌です。
【特長】
・樫材を使用している為、他の材質よりも衝撃に強く、手触りも良く木目も美しく仕上がっています。
【用途】
・板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

龍馬 田楽槌 中の型番4977292135788のページです。 型番4977292135788に関する仕様情報を記載しております。
龍馬 田楽槌 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
龍馬 田楽槌 中
千吉 横槌
千吉 金 PC掛矢 丸型
龍馬 ケレンハンマー
龍馬 ブリキヤ槌
カケヤの柄 木クサビ付
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格2,699円2,685円4,559円1,576円2,390円3,422円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ板金用ハンマーカケヤカケヤ溶接用ハンマー板金用ハンマーカケヤ
サイズ(mm)360X幅121X高さ37径90×長さ270130---
JANコード497729213578849772926790084977292679718497729213201549772921310564977292680097
材質木製堅木柄部:堅木木柄木柄樫
パッケージ幅(mm)1219023013010545
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト