17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

龍馬 ブリキヤ槌 4977292131056

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

龍馬 ブリキヤ槌

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292131056

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ブリキを叩いて曲げたりとめたりするのに最適です。
【用途】
・板金用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
板金用ハンマー
刃幅(mm)
18
JANコード
4977292131056
材質
木柄
パッケージ幅(mm)
105
パッケージ高さ(mm)
302
パッケージ奥行き(mm)
19
パッケージ重量(g)
277

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト