17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 PC片手カケヤ プレート付 4977292679770

千吉 PC片手カケヤ プレート付

通常単価(税別)
3,717円
税込単価
4,089円
通常出荷日:3日目

杭打ち以外にも釘打ちも、鉄プレート付きだからできます。【特長】・杭打ち作業用です。・鉄プレート付きで釘...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カケヤ
  • 全長 (mm)
    約 390
  • JANコード
    4977292679770
  • 材質
    柄部:堅木
  • パッケージ幅 (mm)
    150
  • パッケージ高さ (mm)
    390
  • パッケージ奥行き (mm)
    90
  • パッケージ重量 (g)
    1180

型番:

4977292679770
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292679770の仕様・寸法情報

商品タイプ
カケヤ
全長(mm)
約 390
JANコード
4977292679770
材質
柄部:堅木
パッケージ幅(mm)
150
パッケージ高さ(mm)
390
パッケージ奥行き(mm)
90
パッケージ重量(g)
1180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292679770
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,717円
( 4,089円 )
3日目

詳細情報

基本情報

杭打ち以外にも釘打ちも、鉄プレート付きだからできます。
【特長】
・杭打ち作業用です。
・鉄プレート付きで釘打ちもできます。
【用途】
・カケヤ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 PC片手カケヤ プレート付の型番4977292679770のページです。 型番4977292679770に関する仕様情報を記載しております。
千吉 PC片手カケヤ プレート付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 PC片手カケヤ プレート付
千吉 金 PC掛矢丸型用 替柄
千吉 金 千吉金掛矢用 替柄
千吉 金 PC掛矢 丸型
千吉 横槌
カケヤの柄 木クサビ付
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格3,717円2,082円2,300円4,559円2,685円3,422円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプカケヤカケヤカケヤカケヤカケヤカケヤ
全長(mm)約 390900900---
JANコード497729267977049772926797254977292680042497729267971849772926790084977292680097
材質柄部:堅木柄:木材柄:樫柄部:堅木堅木樫
パッケージ幅(mm)15040352309045

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました