17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 金 PC掛矢丸型用 替柄 4977292679725

千吉 金 PC掛矢丸型用 替柄

通常単価(税別)
2,082円
税込単価
2,290円
通常出荷日:3日目

PC掛矢丸型用の替柄です。【特長】・ヒートン付です。【用途】・替柄。【注意】・クサビ無しです。

  • 商品タイプ
    カケヤ
  • 全長 (mm)
    900
  • JANコード
    4977292679725
  • 材質
    柄:木材
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ高さ (mm)
    900
  • パッケージ奥行き (mm)
    25
  • パッケージ重量 (g)
    800

型番:

4977292679725
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292679725の仕様・寸法情報

商品タイプ
カケヤ
全長(mm)
900
JANコード
4977292679725
材質
柄:木材
パッケージ幅(mm)
40
パッケージ高さ(mm)
900
パッケージ奥行き(mm)
25
パッケージ重量(g)
800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292679725
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,082円
( 2,290円 )
3日目

詳細情報

基本情報

PC掛矢丸型用の替柄です。
【特長】
・ヒートン付です。
【用途】
・替柄。
【注意】
・クサビ無しです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 金 PC掛矢丸型用 替柄の型番4977292679725のページです。 型番4977292679725に関する仕様情報を記載しております。
千吉 金 PC掛矢丸型用 替柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 金 PC掛矢丸型用 替柄
千吉 金 千吉金掛矢用 替柄
千吉 PC片手カケヤ プレート付
千吉 金 PC掛矢 丸型
千吉 横槌
カケヤの柄 木クサビ付
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格2,082円2,300円3,717円4,559円2,685円3,422円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプカケヤカケヤカケヤカケヤカケヤカケヤ
全長(mm)900900約 390---
JANコード497729267972549772926800424977292679770497729267971849772926790084977292680097
材質柄:木材柄:樫柄部:堅木柄部:堅木堅木樫
パッケージ幅(mm)40351502309045

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました