17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
WA砥石
クレトイシ
砥石(ルビー砥石)
スリーエー
  • <
  • >
千吉 横槌 4977292679008

千吉 横槌

通常単価(税別)
2,685円
税込単価
2,954円
通常出荷日:3日目

ワラたたき、杭打ち作業などに最適です。【特長】・杭打ち・ワラたたきなど用です。【用途】・カケヤ。

  • 商品タイプ
    カケヤ
  • サイズ (mm)
    径90×長さ270
  • JANコード
    4977292679008
  • 材質
    堅木
  • パッケージ幅 (mm)
    90
  • パッケージ高さ (mm)
    270
  • パッケージ奥行き (mm)
    90
  • パッケージ重量 (g)
    500

型番:

4977292679008
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292679008の仕様・寸法情報

商品タイプ
カケヤ
サイズ(mm)
径90×長さ270
JANコード
4977292679008
材質
堅木
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
270
パッケージ奥行き(mm)
90
パッケージ重量(g)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292679008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,685円
( 2,954円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワラたたき、杭打ち作業などに最適です。
【特長】
・杭打ち・ワラたたきなど用です。
【用途】
・カケヤ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 横槌の型番4977292679008のページです。 型番4977292679008に関する仕様情報を記載しております。
千吉 横槌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 横槌
千吉 金 PC掛矢 丸型
龍馬 田楽槌 中
千吉 金 千吉金掛矢用 替柄
千吉 片口玄能 小
千吉 PC片手カケヤ プレート付
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格2,685円4,559円2,699円2,300円2,075円3,717円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプカケヤカケヤ板金用ハンマーカケヤ木工作業用ハンマーカケヤ
サイズ(mm)径90×長さ270130360X幅121X高さ37-小-
JANコード497729267900849772926797184977292135788497729268004249772921373864977292679770
材質堅木柄部:堅木木製柄:樫-柄部:堅木
パッケージ幅(mm)9023012135117150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました