17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 トンカチ槌 4977292137409

千吉 トンカチ槌

通常単価(税別)
2,054円
税込単価
2,259円
通常出荷日:3日目

【特長】・ハツリ・割り作業に最適です。【用途】・ハツリ・割り作業。

  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 刃幅 (mm)
    21
  • JANコード
    4977292137409
  • パッケージ幅 (mm)
    128
  • パッケージ高さ (mm)
    302
  • パッケージ奥行き (mm)
    21
  • パッケージ重量 (g)
    424

型番:

4977292137409
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292137409の仕様・寸法情報

商品タイプ
片手ハンマー
刃幅(mm)
21
JANコード
4977292137409
パッケージ幅(mm)
128
パッケージ高さ(mm)
302
パッケージ奥行き(mm)
21
パッケージ重量(g)
424
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292137409
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,054円
( 2,259円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハツリ・割り作業に最適です。
【用途】
・ハツリ・割り作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 トンカチ槌の型番4977292137409のページです。 型番4977292137409に関する仕様情報を記載しております。
千吉 トンカチ槌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 トンカチ槌
龍馬 ブリキヤ槌
龍馬 ケレンハンマー
千吉 横槌
千吉 下腹槌
千吉 金 千吉金掛矢用 替柄
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格2,054円2,390円1,576円2,685円1,533円2,300円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ片手ハンマー板金用ハンマー溶接用ハンマーカケヤ木工作業用ハンマーカケヤ
刃幅(mm)211822---
JANコード497729213740949772921310564977292132015497729267900849772921373934977292680042
パッケージ幅(mm)128105130907535
パッケージ高さ(mm)302302303270300900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート