ツール用品技術窓口

カケヤの柄 木クサビ付 4977292680097

カケヤの柄 木クサビ付

通常単価(税別)
3,422円
税込単価
3,764円
通常出荷日:3日目

【特長】・千吉金掛矢用の替柄です。・経済的な交換部品です。【用途】・柄。

  • 商品タイプ
    カケヤ
  • JANコード
    4977292680097
  • 柄長 (mm)
    約 900
  • 付属品
    木クサビ1個付
  • 材質
    樫
  • パッケージ幅 (mm)
    45
  • パッケージ高さ (mm)
    910
  • パッケージ奥行き (mm)
    24
  • パッケージ重量 (g)
    487

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。

型番:

4977292680097
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292680097の仕様・寸法情報

商品タイプ
カケヤ
JANコード
4977292680097
柄長(mm)
約 900
付属品
木クサビ1個付
材質
樫
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
910
パッケージ奥行き(mm)
24
パッケージ重量(g)
487
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292680097
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,422円
( 3,764円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・千吉金掛矢用の替柄です。
・経済的な交換部品です。
【用途】
・柄。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カケヤの柄 木クサビ付の型番4977292680097のページです。 型番4977292680097に関する仕様情報を記載しております。
カケヤの柄 木クサビ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カケヤの柄 木クサビ付
千吉 PC片手カケヤ プレート付
千吉 金 PC掛矢丸型用 替柄
千吉 金 千吉金掛矢用 替柄
龍馬 ケレンハンマー
千吉 横槌
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格3,422円3,717円2,082円2,300円1,576円2,685円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプカケヤカケヤカケヤカケヤ溶接用ハンマーカケヤ
JANコード497729268009749772926797704977292679725497729268004249772921320154977292679008
柄長(mm)約 900-----
付属品木クサビ1個付-----
材質樫柄部:堅木柄:木材柄:樫木柄堅木

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました