17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

龍馬 トンカチ槌
  • 4977292131704
  • 4977292131711

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

龍馬 トンカチ槌

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292131704

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

本鍛造品です。
【特長】
・刃の部分はハツリ・割り作業に使用できます。
【用途】
・木材への釘打ち。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
木工作業用ハンマー
刃幅(mm)
21
JANコード
4977292131704
材質
木柄
パッケージ幅(mm)
117
パッケージ高さ(mm)
334
パッケージ奥行き(mm)
31
パッケージ重量(g)
429

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト