17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
WA砥石
クレトイシ
砥石(ルビー砥石)
スリーエー
  • <
  • >
千吉 片口玄能 小 4977292137386

千吉 片口玄能 小

通常単価(税別)
2,075円
税込単価
2,283円
通常出荷日:3日目

【特長】・木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。・先端部はカシメ・釘〆に使用できます。

  • 商品タイプ
    木工作業用ハンマー
  • サイズ (mm)
    小
  • JANコード
    4977292137386
  • パッケージ幅 (mm)
    117
  • パッケージ高さ (mm)
    304
  • パッケージ奥行き (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    446

型番:

4977292137386
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292137386の仕様・寸法情報

商品タイプ
木工作業用ハンマー
サイズ(mm)
小
JANコード
4977292137386
パッケージ幅(mm)
117
パッケージ高さ(mm)
304
パッケージ奥行き(mm)
30
パッケージ重量(g)
446
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292137386
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,075円
( 2,283円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
・先端部はカシメ・釘〆に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 片口玄能 小の型番4977292137386のページです。 型番4977292137386に関する仕様情報を記載しております。
千吉 片口玄能 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 片口玄能 小
千吉 横槌
千吉 金 PC掛矢 丸型
龍馬 田楽槌 中
千吉 金 千吉金掛矢用 替柄
千吉 トンカチ槌
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格2,075円2,685円4,559円2,699円2,300円2,054円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ木工作業用ハンマーカケヤカケヤ板金用ハンマーカケヤ片手ハンマー
サイズ(mm)小径90×長さ270130360X幅121X高さ37--
JANコード497729213738649772926790084977292679718497729213578849772926800424977292137409
パッケージ幅(mm)1179023012135128
パッケージ高さ(mm)304270900360900302

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました