17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
WA砥石
クレトイシ
砥石(ルビー砥石)
スリーエー
  • <
  • >
千吉 下腹槌 4977292137393

千吉 下腹槌

通常単価(税別)
1,533円
税込単価
1,686円
通常出荷日:3日目

【特長】・木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。・先端部はカシメ・釘〆に使用できます。

  • 商品タイプ
    木工作業用ハンマー
  • 打撃面幅 (mm)
    21
  • JANコード
    4977292137393
  • パッケージ幅 (mm)
    75
  • パッケージ高さ (mm)
    300
  • パッケージ奥行き (mm)
    21
  • パッケージ重量 (g)
    224

型番:

4977292137393
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292137393の仕様・寸法情報

商品タイプ
木工作業用ハンマー
打撃面幅(mm)
21
JANコード
4977292137393
パッケージ幅(mm)
75
パッケージ高さ(mm)
300
パッケージ奥行き(mm)
21
パッケージ重量(g)
224
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292137393
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,533円
( 1,686円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
・先端部はカシメ・釘〆に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 下腹槌の型番4977292137393のページです。 型番4977292137393に関する仕様情報を記載しております。
千吉 下腹槌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 下腹槌
千吉 横槌
千吉 トンカチ槌
千吉 金 千吉金掛矢用 替柄
千吉 片口玄能 小
千吉 金 PC掛矢 丸型
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格1,533円2,685円2,054円2,300円2,075円4,559円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ木工作業用ハンマーカケヤ片手ハンマーカケヤ木工作業用ハンマーカケヤ
打撃面幅(mm)21-----
JANコード497729213739349772926790084977292137409497729268004249772921373864977292679718
パッケージ幅(mm)759012835117230
パッケージ高さ(mm)300270302900304900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました