17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

本家龍馬 唐紙槌
  • 4977292130615
  • 4977292130622
  • 4977292130608

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

本家龍馬 唐紙槌

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292130608

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

細工作業などに最適です。
【特長】
・小さいので細工などに適しています。
【用途】
・木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。

ご注意

  • 周囲の安全を確認して作業して下さい。安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
木工作業用ハンマー
仕様
二重クサビ
打撃面幅(mm)
12
JANコード
4977292130608
材質
頭:炭素工具鋼、柄:樫材
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
300
パッケージ奥行き(mm)
12
パッケージ重量(g)
100
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト