17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 片手カケヤ
  • 4977292680110
  • 4977292680127
  • 4977292680134

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

千吉 片手カケヤ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292680110

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小型サイズで使いやすく杭打ち作業に最適です。
【特長】
・杭打ち作業用です。
・使いやすい小型タイプです。
【用途】
・カケヤ。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カケヤ
全長(mm)
約 330
サイズ(mm)
75
JANコード
4977292680110
材質
パッケージ幅(mm)
151
パッケージ高さ(mm)
327
パッケージ奥行き(mm)
72
パッケージ重量(g)
787
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト