17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 金 PC掛矢 丸型 4977292679718

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

千吉 金 PC掛矢 丸型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292679718

2021年07月に販売終了となりました。

杭打ちに最適です。
【特長】
・杭打ち作業用です。
【用途】
・カケヤ。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カケヤ
サイズ(mm)
130
JANコード
4977292679718
材質
柄部:堅木
パッケージ幅(mm)
230
パッケージ高さ(mm)
900
パッケージ奥行き(mm)
120
パッケージ重量(g)
2700

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト