17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

龍馬 木槌

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292135702

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

打撃物にキズをつけにくいです。
【特長】
・丈夫な本樫製です。
【用途】
・鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。

ご注意

  • コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。ご使用の際には、安全に十分気を付けて、作業を行って下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
木ハンマー
JANコード
4977292135702
材質
本樫製
パッケージ幅(mm)
115
パッケージ高さ(mm)
300
パッケージ奥行き(mm)
36
パッケージ重量(g)
180
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト