17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 金 喰切

通常単価(税別)
2,025円~4,180円
税込単価
2,228円~4,598円
通常出荷日:3日目

熟練職人による火造りの逸品です。【特長】・シャープな刃先で喰いつき抜群です。・職人が手造りで、1丁、1...

詳細を確認
  • 本体材質
    特殊鋼

ご注意

  • 針金等、軟線用ですので、ピアノ線、硬線等は絶対に切らないで下さい。刃こぼれの原因になります。破片が周囲に飛び散りますから、周囲の安全を確認して使用して下さい。作業時は保護メガネを着用して下さい。ハンマー代わりに使用しないで下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。刃が欠ける恐れがありますので、物をつかんだ状態でひねったり、コジたりしないで下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
150
4977292233217
150
1個
175
4977292233224
180
1個
200
4977292233231
210
1個
250
4977292233248
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,025円
( 2,228円 )
3日目
2,390円
( 2,629円 )
3日目
3,036円
( 3,340円 )
3日目
4,180円
( 4,598円 )
3日目

詳細情報

基本情報

熟練職人による火造りの逸品です。
【特長】
・シャープな刃先で喰いつき抜群です。
・職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
【用途】
・針金の切断や釘抜き。

ご注意

  • 針金等、軟線用ですので、ピアノ線、硬線等は絶対に切らないで下さい。刃こぼれの原因になります。破片が周囲に飛び散りますから、周囲の安全を確認して使用して下さい。作業時は保護メガネを着用して下さい。ハンマー代わりに使用しないで下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。刃が欠ける恐れがありますので、物をつかんだ状態でひねったり、コジたりしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 金 喰切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 金 喰切
喰切 120mm~210mm
トップカッター
(メリー印)エンドプラニッパ
ミニトップカッター
エンドカッティングニッパー
メーカー千吉SK-11スリーピークス技研室本鉄工スリーピークス技研WIHA
通常価格2,025円-1,526円 -4,071円 -3,819円 -3,886円3,664円 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目
本体材質特殊鋼クロームバナジウム鋼-炭素鋼バナジウム鋼特殊工具鋼製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト