17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 色付シノー 4977292232203

千吉 色付シノー

通常単価(税別)
1,935円
税込単価
2,129円
通常出荷日:3日目

針金や番線を使って結束する工具です。【特長】・建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    16
  • JANコード
    4977292232203
  • 材質
    先端:工具鋼
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    370
  • パッケージ奥行き (mm)
    25
  • パッケージ重量 (g)
    460

型番:

4977292232203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292232203の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
16
JANコード
4977292232203
材質
先端:工具鋼
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
370
パッケージ奥行き(mm)
25
パッケージ重量(g)
460
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292232203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935円
( 2,129円 )
3日目

詳細情報

基本情報

針金や番線を使って結束する工具です。
【特長】
・建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。
・先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
【用途】
・結束線の締め付け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 色付シノーの型番4977292232203のページです。 型番4977292232203に関する仕様情報を記載しております。
千吉 色付シノーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 色付シノー
千吉 クローム八角十手シノー
千吉 クローム角ハッカー
千吉 細ハッカー
千吉 クローム角長ハッカー
シノ付片口めがねレンチ
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉トラスコ中山
通常価格1,935円2,797円1,407円1,309円1,442円2,276円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
サイズ(mm)1616----
JANコード4977292232203497729223221049772922320504977292232005--
材質先端:工具鋼本体:炭素鋼本体:炭素鋼---
パッケージ幅(mm)70705555--
パッケージ高さ(mm)370380240225295-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました