17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 クローム角長ハッカー 4977292232043
  • 4977292232036
  • 4977292232043

千吉 クローム角長ハッカー

通常単価(税別)
1,442円
税込単価
1,586円
通常出荷日:3日目

針金や番線を使って結束する工具です。【特長】・建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    約260
  • パッケージ高さ (mm)
    295

型番:

4977292232043
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292232043の仕様・寸法情報

全長(mm)
約260
仕様
バネ柄
JANコード
4977292232043
パッケージ幅(mm)
60
パッケージ高さ(mm)
295
パッケージ奥行き(mm)
15
パッケージ重量(g)
240
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772922320434977292232043

仕様

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
バネ柄
4977292232043
60
15
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,442円
( 1,586円 )
3日目

詳細情報

基本情報

針金や番線を使って結束する工具です。
【特長】
・建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。
・先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
【用途】
・結束線の締め付け。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 クローム角長ハッカーの型番4977292232043のページです。 型番4977292232043に関する仕様情報を記載しております。
千吉 クローム角長ハッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 クローム角長ハッカー
千吉 クローム角ハッカー
千吉 細ハッカー
千吉 クローム八角十手シノー
千吉 色付シノー
ディスクグラインダー用スパナ
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉ベストツール
通常価格1,442円1,407円1,309円2,797円1,935円526円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
全長(mm)約260約205約190--140
パッケージ高さ(mm)295240225380370-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました