ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

坪千吉 ヤスリの柄 大々

坪千吉 ヤスリの柄 大々 4977292157711
通常単価(税別)
656円
税込単価
722円
通常出荷日:3日目

持ちやすく、作業のしやすいヤスリの柄です。【特長】・手になじむ木柄です。【用途】・ヤスリの柄。

  • ヤスリをキッチリと差し込み、ゆるみ、がたつきのないことを確認してご使用ください。

型番:

4977292157711
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292157711の仕様・寸法情報

商品種別
ハンドル(ヤスリ柄)
主材質
木
JANコード
4977292157711
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292157711
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656円
( 722円 )
3日目

詳細情報

基本情報

持ちやすく、作業のしやすいヤスリの柄です。
【特長】
・手になじむ木柄です。
【用途】
・ヤスリの柄。

ご注意

  • ヤスリをキッチリと差し込み、ゆるみ、がたつきのないことを確認してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

坪千吉 ヤスリの柄 大々の型番4977292157711のページです。 型番4977292157711に関する仕様情報を記載しております。
坪千吉 ヤスリの柄 大々のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
坪千吉 ヤスリの柄 大々
ヤスリ柄エルゴグリップタイプ
ヤスリ柄 木製グリップ
ハンドル 木柄 スタンダード
ハンドル プラスチック柄(ネジ式)
ペーパーグリップ
メーカー千吉ニコルソンニコルソンツボサンツボサンウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格656円1,415円977円 -551円 -699円 -627円
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目
商品種別ハンドル(ヤスリ柄)ハンドル(ヤスリ柄)ハンドル(ヤスリ柄)ハンドル(ヤスリ柄)ハンドル(ヤスリ柄)ハンドル(ヤスリ柄)
主材質木プラスチック木木プラスチックプラスチック
JANコード4977292157711-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました