ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

刃物シャープナー DX

通常単価(税別)
1,357円
税込単価
1,493円
通常出荷日:3日目

切れ味復活、刃物シャープナーです。【特長】・刃物の切れ味が復活します・園芸作業で使う刃物や、日常で使用...

詳細を確認

型番:

SGST-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGST-2の仕様・寸法情報

JANコード
4977292689694
目
仕上用砥石1000番手
研ぎ部
超硬タングステン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SGST-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357円
( 1,493円 )
3日目

詳細情報

基本情報

切れ味復活、刃物シャープナーです。
【特長】
・刃物の切れ味が復活します
・園芸作業で使う刃物や、日常で使用するちょっとした刃物(カッター・包丁等)の研磨が行えます
・溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます
・刃研ぎ後のメンテナンスとして、注油できるメンテナンスツール付です
【用途】
・刃物メンテナンス用品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃物シャープナー DXの型番SGST-2のページです。 型番SGST-2に関する仕様情報を記載しております。
刃物シャープナー DXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃物シャープナー DX
千吉 刃物シャープナー
坪千吉 ヤスリの柄 大々
チタンDシャープナー 薄型
チタンDシャープナー ミニ
ペーパーグリップ
メーカー千吉千吉千吉E-ValueE-Valueウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格1,357円972円656円1,245円790円627円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
JANコード497729268969449772926896874977292157711---
目仕上用砥石1000番手仕上用砥石1000番手----
研ぎ部超硬タングステン超硬タングステン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました